E5-32-0427-UU1

Fechos Lingueta com quarto de volta, Quadrado 7 mm, Com vedação, Aço Inox 316, Passivado,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Acabamento Passivado
Restrição de acesso Ferramenta
Vedado Sim
Modelo de inserto Quadrado 7 mm
Série Clique
Especificações de conformidade Fire - EN45545
Classe E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.