E5-32-0024-UU1

Fechos Lingueta com quarto de volta, Fenda, Com vedação, Aço inox, Passivado,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Restrição de acesso Ferramenta
Vedado Sim
Modelo de inserto Fenda
Série Clique
Classe E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.