E5-2-011-070
Fechos Lingueta com quarto de volta, Chave Allen 8 mm, 22 mm, Sem vedação, Zamac, Cromado, Brilhante
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Vedado | Não |
| Tipo de altura | Fixo |
| Modelo de inserto | Chave Allen 8 mm |
| Série | 20.1 mm Size, Low Profile |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 14.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 20.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 22.00 |
| Especificações de conformidade | Fire - EN45545 |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.