E5-1-085-070

Fechos Lingueta com quarto de volta, Quadrado 8 mm, 14 mm, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Ferramenta
Vedado Não
Tipo de altura Fixo
Modelo de inserto Quadrado 8 mm
Série 20.1 mm Size, Low Profile
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 6.00
Altura - Mínima (mm) 12.00
Altura - Máxima (mm) 14.00
Perfil Perfil baixo
Especificações de conformidade Fire - EN45545
Classe E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.