DZUS® Fixadores Quarto de Volta

Os fixadores quarto de volta DZUS atendem a uma ampla gama de requisitos para acesso rápido, alta resistência e desempenho econômico. Cada produto vem com seu próprio conjunto de receptáculos correspondentes para um acoplamento preciso e seguro e montagem conveniente em uma variedade de aplicações.

image1

Principais Benefícios

  • Degree Turn

    Protege e libera rapidamente com um giro de 90 graus

  • Center of Gravity

    Permanece cativo ao painel, oferecendo facilidade de uso e evitando perda de equipamento

  • Compression

    Fornece uma força de aperto forte e consistente com operação repetida

  • Hand or Tool

    Operação manual ou por ferramenta

  • Vibration Resistant

    Mantém-se firmemente preso sob vibração

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando DZUS® Fixadores Quarto de Volta

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 3825

Ajustar Direção como Decrescente
  1. D5-PR35S3

    DZUS®

  2. D5-PR35-1S3

    DZUS®

por página