DM-95-10-12-11
Monosert, Zinc Alloy
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Espessura do material | 1.40 |
Classe | DM - Porca Gaiola e Inserto para Rack |
A Porca Gaiola e Inserto DM da Southco oferecem uma instalaçÃo frontal simples, conexões sólidas e capacidade de instalaçÃo em racks e painéis de diferentes dimensões. Estes insertos sÃo a opçÃo ideal para racks para TI, com um custo instalado mais baixo do que uma porca gaiola convecional e a flexibilidade de fácil reconfiguraçÃo em campos.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão