DM-10-10216-10

Monosert

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Tipo de instalação Instalação frontal
furo de instalação Rosca M6
Instalação Instalação com parafuso
Classe DM - Porca Gaiola e Inserto para Rack
A Porca Gaiola e Inserto DM da Southco oferecem uma instalaçÃo frontal simples, conexões sólidas e capacidade de instalaçÃo em racks e painéis de diferentes dimensões. Estes insertos sÃo a opçÃo ideal para racks para TI, com um custo instalado mais baixo do que uma porca gaiola convecional e a flexibilidade de fácil reconfiguraçÃo em campos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.