D8-336-700-121
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 침지 코팅, 사이즈6, 리셉터클
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincagem por imersão |
Espessura mínima do painel exterior | 1.75 |
Espessura máxima do painel exterior | 2.50 |
Modelo de receptáculo | Clip-in |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho 6 |
Tipo | Lingueta |
Classe | D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão