The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-319-715-191
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 9, Phillips Recess #2, Steel, Zinc Plate, Black Chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato preto
Cor / Aparência
Preto
Modelo de inserto
Phillips
Tamanho do inserto
Phillips Recess #3
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 9
Diâmetro do pino
9 mm
Stud Length (L)
15.00
Comprimento
15.00
Diâmetro do pino
9 mm
Tipo
Receptáculo
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.