The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-319-419-170
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 9, Bail Handle, Steel, Chrome Plated
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Cromado
Modelo de inserto
Maçaneta com alça
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 9
Diâmetro do pino
9 mm
Stud Length (L)
19.00
Comprimento
19.00
Diâmetro do pino
9 mm
Tipo
Receptáculo
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
994
2026-04-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388