The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-319-116-191
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 9, Slotted Recess, Steel, Zinc Plate, Black Chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato preto
Cor / Aparência
Preto
Modelo de inserto
Fenda
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 9
Diâmetro do pino
9 mm
Stud Length (L)
16.00
Comprimento
16.00
Diâmetro do pino
9 mm
Tipo
Receptáculo
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1
2026-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40