The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-713-200
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Phillips Recess #2, Stainless Steel, Dry Film Lubricant
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Lubrificante de película seca
Modelo de inserto
Phillips
Tamanho do inserto
Phillips Recess #3
Série
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 6
Diâmetro do pino
6 mm
Stud Length (L)
13.00
Comprimento
13.00
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
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.