D8-316-711-200

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Phillips Recess #2, Stainless Steel, Dry Film Lubricant

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Lubrificante de película seca
Modelo de inserto Phillips
Tamanho do inserto Phillips Recess #3
Série Padrão
Série de diferentes tamanhos Tamanho 6
Diâmetro do pino 6 mm
Stud Length (L) 11.00
Comprimento 11.00
Diâmetro do pino 6 mm
Tipo Receptáculo
Classe D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.