The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-622-170
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Tamper-Resistant Head, Steel, Chrome Plated
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Cromado
Modelo de inserto
Cabeça inviolável
Série
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 6
Diâmetro do pino
6 mm
Stud Length (L)
22.00
Comprimento
22.00
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
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.