D8-316-3012-190

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Longer Wing, Steel, Zinc Plate, Bright chromate

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Modelo de inserto Aleta alta
Série de diferentes tamanhos Tamanho 6
Diâmetro do pino 6 mm
Stud Length (L) 12.00
Comprimento 12.00
Diâmetro do pino 6 mm
Tipo Receptáculo
Classe D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.