The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-217-190
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Hex Recess, Steel, Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Modelo de inserto
Allen
Tamanho do inserto
Hex Recess 4 mm
Série
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 6
Diâmetro do pino
6 mm
Stud Length (L)
17.00
Comprimento
17.00
Diâmetro do pino
6 mm
Tipo
Receptáculo
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
3000
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
251
2026-11-19
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
65
2026-11-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
40
2026-11-10
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
20
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40