The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-115-200
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Slotted Recess, Stainless Steel, Dry Film Lubricant
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Lubrificante de película seca
Modelo de inserto
Fenda
Série
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 6
Diâmetro do pino
6 mm
Stud Length (L)
15.00
Comprimento
15.00
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
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
1100
2026-04-01
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zygology Ltd
Oxford UK
900
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
30
2026-03-26
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696