D8-316-007-969

DZUS® Quarter-Turn Size 6, Steel, Zinc Plate, Bright chromate

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Material da manopla Plástico
Modelo de inserto Cabeça inviolável
Série de diferentes tamanhos Tamanho 6
Tipo Tubos de luz
Classe D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.