D8-314-419-190

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 4, Bail Handle, Steel, Zinc Plate, Bright chromate

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Modelo de inserto Maçaneta com alça
Série de diferentes tamanhos Tamanho 4
Diâmetro do pino 4 mm
Stud Length (L) 19.00
Comprimento 19.00
Diâmetro do pino 4 mm
Tipo Receptáculo
Classe D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.