D5-PRC35
DZUS®
| Material | Aço inox, Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Número de furos | 1.00 |
| Tipo de receptáculo | Plano |
| Tipo | Lingueta |
| Classe | D5 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panel Line |
Os Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line da Southco apresentam uma montagem com pino expansor, eliminando a possibilidade de perda de componentes de instalação. Projetados para proporcionar rápido acesso, os Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line proporcionam uma fixação precisa, segura e resistente à vibração para aplicações de várias indústrias. A Southco oferece uma grande variedade de Fixadores DZUS® D5, que contam com funcionalidades aprimoradas, em adição à linha de Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line da série Aeroespacial, que atende aos requisitos de certificações da indústria aeroespacial.