D5-PFSC35-41A-190
DZUS® Quarter-Turn Stud Assembly, Steel Zinc Plate, Bright chromate
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cumprimento da base de instalação | 2.80 |
| Espessura mínima do painel exterior | 2.29 |
| Espessura máxima do painel exterior | 2.51 |
| Comprimento | 2.80 |
| Tipo | Stud |
| Classe | D5 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panel Line |
Os Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line da Southco apresentam uma montagem com pino expansor, eliminando a possibilidade de perda de componentes de instalação. Projetados para proporcionar rápido acesso, os Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line proporcionam uma fixação precisa, segura e resistente à vibração para aplicações de várias indústrias. A Southco oferece uma grande variedade de Fixadores DZUS® D5, que contam com funcionalidades aprimoradas, em adição à linha de Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line da série Aeroespacial, que atende aos requisitos de certificações da indústria aeroespacial.