D5-PFSC35-38ACBYNA
DZUS® Quarter-Turn Stud Assembly, Slotted Recess, Steel
| Material | Aç o |
|---|---|
| Modelo de inserto | Fenda |
| Tipo | Stud |
| Classe | D5 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panel Line |
| Código Federal de Fabricante | 72,794.00 |
| DFCI Número | 3506-SC38A-C3Y |
| Mil-Spec | MIL-F-25173A |
Os Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line da Southco apresentam uma montagem com pino expansor, eliminando a possibilidade de perda de componentes de instalação. Projetados para proporcionar rápido acesso, os Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line proporcionam uma fixação precisa, segura e resistente à vibração para aplicações de várias indústrias. A Southco oferece uma grande variedade de Fixadores DZUS® D5, que contam com funcionalidades aprimoradas, em adição à linha de Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line da série Aeroespacial, que atende aos requisitos de certificações da indústria aeroespacial.