The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D3-319-414-190
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 9, Phillips Recess, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Modelo de inserto
Phillips
Diâmetro do pino
9 mm
Stud Length (L)
14.00
Comprimento
14.00
Diâmetro do pino
9 mm
Tipo
Receptáculo
Classe
D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
78
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0