D3-316-215-190

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, 4 mm Hex Recess, Steel Zinc Plate, Bright chromate

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Modelo de inserto Chave Allen 4 mm
Série Padrão
Diâmetro do pino 6 mm
Stud Length (L) 15.00
Comprimento 15.00
Diâmetro do pino 6 mm
Tipo Receptáculo
Classe D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.