D3-314-716-170

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 4, Phillips Recess #2, Steel Chrome Plated

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Cromado
Modelo de inserto Phillips N 2
Diâmetro do pino 4 mm
Stud Length (L) 16.00
Comprimento 16.00
Diâmetro do pino 4 mm
Tipo Receptáculo
Classe D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.