D2-517-1429-190
DZUS® Quarter-Turn Stud, Large Size, Wing, Steel Zinc Plate, Bright chromate
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Modelo de inserto | Aleta |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho 7 |
| Diâmetro do pino | 7 mm |
| Stud Length (L) | 29.00 |
| Comprimento | 29.00 |
| Diâmetro do pino | 7 mm |
| Tipo | Receptáculo |
| Classe | D2 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Rapier |
Este versátil design oferece uma ampla variedade de soluções de baixo custo e com tolerância de altura para aplicações com alto volume de produção. Esta solução oferece recursos de detenção e parada positiva, para um posicionamento consistente e resistência contra vibração. Recursos de acesso e liberação rápidos proporcionam uma grande alternativa para parafusos roscados em aplicações com acesso frequente.