D2-515-715-190

DZUS® Quarter-Turn Stud, Medium Size, Phillips Recess #2, Steel Zinc Plate, Bright chromate

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Modelo de inserto Phillips
Tamanho do inserto Phillips N 2
Série de diferentes tamanhos Tamanho 5
Diâmetro do pino 5 mm
Stud Length (L) 15.00
Comprimento 15.00
Diâmetro do pino 5 mm
Tipo Receptáculo
Classe D2 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Rapier
Este versátil design oferece uma ampla variedade de soluções de baixo custo e com tolerância de altura para aplicações com alto volume de produção. Esta solução oferece recursos de detenção e parada positiva, para um posicionamento consistente e resistência contra vibração. Recursos de acesso e liberação rápidos proporcionam uma grande alternativa para parafusos roscados em aplicações com acesso frequente.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.