CR-52-15-24

Montagem de Terminais da Varetas CR, Aço inox, Passivado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Classe CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos
Não existe comprometimento de estilo, desempenho ou segurança com estes econômicos sistemas de travamento multipontos projetados especialmente para aplicações vedadas em ambientes externos. Uma maçaneta de baixa saliência, a flexibilidade de instalação e o encaixe ajustável proporcionam um visual atrativo e desempenho confiável para uma grande variedade de painéis industriais, elétricos e de telecomunicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.