CR-19-54-35

Fecho de Compressão Multipontos, Acionador com maçaneta de aço, Combinação TORX®/Fenda, 90° - Sentido horário, Zamac, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Modelo de inserto Bellcore Electronics e trava para cadeado
Rotação 90° - Sentido horário
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Material do Puxador Zamac
Acabamento do Puxador Pintura a pó preta
Classe CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos
Não existe comprometimento de estilo, desempenho ou segurança com estes econômicos sistemas de travamento multipontos projetados especialmente para aplicações vedadas em ambientes externos. Uma maçaneta de baixa saliência, a flexibilidade de instalação e o encaixe ajustável proporcionam um visual atrativo e desempenho confiável para uma grande variedade de painéis industriais, elétricos e de telecomunicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fecho de Compressão Multipontos, Acionador com maçaneta de aço, Combinação TORX®/Fenda, 90° - Sentido horário, Zamac, Preto