CR-19-45-25
Fecho de Compressão Multipontos, Acionador com maçaneta de aço, Combinação TORX®/Fenda, 90° - Sentido anti-horário, Zamac, Preto
| Modelo de inserto | Bellcore 216 |
|---|---|
| Rotação | 90° - Sentido anti-horário |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Material do Puxador | Zamac |
| Acabamento do Puxador | Pintura a pó preta |
| Classe | CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos |
Não existe comprometimento de estilo, desempenho ou segurança com estes econômicos sistemas de travamento multipontos projetados especialmente para aplicações vedadas em ambientes externos. Uma maçaneta de baixa saliência, a flexibilidade de instalação e o encaixe ajustável proporcionam um visual atrativo e desempenho confiável para uma grande variedade de painéis industriais, elétricos e de telecomunicações.