CN-80-8-3

Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware, A2 Módulo de transição traseira, Aço inox temperado, Niquelado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox temperado, Zamac
Acabamento Niquelado
Style A2 Módulo de transição traseira, Pino duplo
Classe CN - Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware
Estes módulos de alinhamento satisfazem aos requisitos das Especificações Base do AdvancedTCA® para aplicações em telecomunicações, incluindo testes de queda, sem a necessidade de qualquer componente de suporte adicional. Múltiplas configurações de chaveamento proporcionam a qualquer aplicação de placas de circuito impresso com sistema modular a capacidade de conectar-se somente com placas com o chaveamento correto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.