CN-80-5-5
Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware, A2 Módulo de transição traseira, Aço inox temperado, Niquelado
| Material | Aço inox temperado, Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Niquelado |
| Style | A2 Módulo de transição traseira, Pino duplo |
| Classe | CN - Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware |
Estes módulos de alinhamento satisfazem aos requisitos das Especificações Base do AdvancedTCA® para aplicações em telecomunicações, incluindo testes de queda, sem a necessidade de qualquer componente de suporte adicional. Múltiplas configurações de chaveamento proporcionam a qualquer aplicação de placas de circuito impresso com sistema modular a capacidade de conectar-se somente com placas com o chaveamento correto.