CN-69-5-5
Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware, K1 - K2 - Placa Frontal, Zamac, Niquelado
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Niquelado |
| Style | K1 - K2 - Placa Frontal |
| Classe | CN - Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware |
Estes módulos de alinhamento satisfazem aos requisitos das Especificações Base do AdvancedTCA® para aplicações em telecomunicações, incluindo testes de queda, sem a necessidade de qualquer componente de suporte adicional. Múltiplas configurações de chaveamento proporcionam a qualquer aplicação de placas de circuito impresso com sistema modular a capacidade de conectar-se somente com placas com o chaveamento correto.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão