CN-68-4-5

Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware, A1 Backplane, Zamac, Niquelado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Niquelado
Style A1 Backplane, Pino duplo
Classe CN - Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware
Estes módulos de alinhamento satisfazem aos requisitos das Especificações Base do AdvancedTCA® para aplicações em telecomunicações, incluindo testes de queda, sem a necessidade de qualquer componente de suporte adicional. Múltiplas configurações de chaveamento proporcionam a qualquer aplicação de placas de circuito impresso com sistema modular a capacidade de conectar-se somente com placas com o chaveamento correto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :