CM-H614

Fechos Lingueta com Chave, Gancho, tipo 1, 38.1 mm, Aço, Zincado, cromato brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Tipo de Lingueta Gancho, tipo 1
Dobra 9.50
Comprimento do corpo 38.10
Classe CM - Fechos Lingueta com Chave
A nossa extensa linha de Fechos Lingueta, reconhecidos por sua versatilidade e economia, oferece produtos com visual e construção de alta qualidade e a possibilidade de uma compra única para atender a várias opções de instalação e flexibilidade no controle de acesso. Desenho compacto, variedade de tamanhos, operação simples e opções de baixo custo fazem dos Fechos Lingueta uma excelente opção para gabinetes e painéis de pequeno porte.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.