CM-2-6C109-2SB
Fechos Lingueta com Chave, Travamento, Travamento no sentido anti-horário, Zamac,
Material | Zamac |
---|---|
Vedado | Sim |
Modelo de inserto | Travamento |
Comprimento do corpo | 28.50 |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Classe | CM - Fechos Lingueta com Chave |
A nossa extensa linha de Fechos Lingueta, reconhecidos por sua versatilidade e economia, oferece produtos com visual e construção de alta qualidade e a possibilidade de uma compra única para atender a várias opções de instalação e flexibilidade no controle de acesso. Desenho compacto, variedade de tamanhos, operação simples e opções de baixo custo fazem dos Fechos Lingueta uma excelente opção para gabinetes e painéis de pequeno porte.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão