CM-2-6C101-2SB
Fechos Lingueta com Chave, Travamento, Travamento no sentido horário, Zamac, Cromado,
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Vedado | Sim |
Modelo de inserto | Travamento |
Comprimento do corpo | 28.50 |
Operação | Travamento no sentido horário |
Classe | CM - Fechos Lingueta com Chave |
A nossa extensa linha de Fechos Lingueta, reconhecidos por sua versatilidade e economia, oferece produtos com visual e construção de alta qualidade e a possibilidade de uma compra única para atender a várias opções de instalação e flexibilidade no controle de acesso. Desenho compacto, variedade de tamanhos, operação simples e opções de baixo custo fazem dos Fechos Lingueta uma excelente opção para gabinetes e painéis de pequeno porte.
Escrever sua própria revisão