CM-2-6B101-2SB
Fechos Lingueta com Chave, Travamento, Travamento no sentido horário, Zamac, Cromado, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Preto |
| Vedado | Sim |
| Modelo de inserto | Travamento |
| Comprimento do corpo | 28.50 |
| Operação | Travamento no sentido horário |
| Classe | CM - Fechos Lingueta com Chave |
A nossa extensa linha de Fechos Lingueta, reconhecidos por sua versatilidade e economia, oferece produtos com visual e construção de alta qualidade e a possibilidade de uma compra única para atender a várias opções de instalação e flexibilidade no controle de acesso. Desenho compacto, variedade de tamanhos, operação simples e opções de baixo custo fazem dos Fechos Lingueta uma excelente opção para gabinetes e painéis de pequeno porte.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão