CM-1-3C101-1C

Fechos Lingueta com Chave, Aleta , Travamento no sentido horário, Cromado,

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Cromado
Modelo de lingueta Curto
Vedado Não
Modelo de inserto Aleta
Altura - Máxima (mm) 41.00
Operação Travamento no sentido horário
Classe CM - Fechos Lingueta com Chave
A nossa extensa linha de Fechos Lingueta, reconhecidos por sua versatilidade e economia, oferece produtos com visual e construção de alta qualidade e a possibilidade de uma compra única para atender a várias opções de instalação e flexibilidade no controle de acesso. Desenho compacto, variedade de tamanhos, operação simples e opções de baixo custo fazem dos Fechos Lingueta uma excelente opção para gabinetes e painéis de pequeno porte.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.