CB-22-104-00-10

LIFT-A-SYST® Dobradiças de Sustentação, Rosca M6, Right, Aluminum, Anodizado, Preto

Aviso de segurança importante: Os componentes sob tensão da mola podem causar ferimentos graves. Não desmonte a unidade. Não há peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Inspecione periodicamente os acessórios de montagem.
Solicite uma cotação
Especificações
Material Aluminum
Acabamento Anodizado
Cor / Aparência Preto
Tipo de instalação Direita
furo de instalação Rosca M6
Max Lift Assistance 44.60
Classe CB – LIFT-A-SYST® Dobradiças com contrapeso

As dobradiças com contrapeso LIFT-A-SYST® neutralizam o peso de portas e painéis basculantes pesados e fornecem controle de posicionamento seguro e confiável para diversas aplicações. As dobradiças com contrapeso CB compensam a força de gravidade vertical e fornecem controle preciso durante a abertura e fechamento de painéis pesados, permitindo que painéis basculantes sejam operados sem grande esforço físico.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.