CB-21-101-00-10
LIFT-A-SYST® Dobradiças de Sustentação, Rosca M6, Left, Aluminum, Anodizado, Preto
| Material | Aluminum |
|---|---|
| Acabamento | Anodizado |
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de instalação | Left |
| furo de instalação | Rosca M6 |
| Max Lift Assistance | 29.40 |
| Classe | CB – LIFT-A-SYST® Dobradiças com contrapeso |
As dobradiças com contrapeso LIFT-A-SYST® neutralizam o peso de portas e painéis basculantes pesados e fornecem controle de posicionamento seguro e confiável para diversas aplicações. As dobradiças com contrapeso CB compensam a força de gravidade vertical e fornecem controle preciso durante a abertura e fechamento de painéis pesados, permitindo que painéis basculantes sejam operados sem grande esforço físico.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão