C3-810-P
Fechos de impacto ocultos, Rebite/parafuso (furo passante), Sem interruptor, 44.482 n, Plástico, Preto
Material | Plástico |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
microswitch | Sem interruptor |
Tração | 44.48 |
Classe | C3 - Fechos de Impacto com Garra |
Obtenha uma maior força de fechamento com estes Fechos de Impacto com engate em forma de garra acionado por mola, que proporcionam uma ação de engate superior. O mecanismo de tração incorporado garante a tensão constante necessária para prevenir um engate imperfeito ou a fricção da porta contra o batente. Versões com microswitch incorporado oferecem funcionalidades adicionais.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão