C3-803-P
Fecho de impacto, rebite/parafuso (furo passante), 22 N (4,9 lbf), plástico, preto, 1 unidade por embalagem
| Material | Plástico |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| microswitch | Sem interruptor |
| Tração | 13.34 |
| Classe | C3 - Fechos de Impacto com Garra |
Obtenha uma maior força de fechamento com estes Fechos de Impacto com engate em forma de garra acionado por mola, que proporcionam uma ação de engate superior. O mecanismo de tração incorporado garante a tensão constante necessária para prevenir um engate imperfeito ou a fricção da porta contra o batente. Versões com microswitch incorporado oferecem funcionalidades adicionais.