C3-710
Fechos de impacto ocultos, Instalação por encaixe, Sem interruptor, 44.000 n, Plástico, Preto
| Material | Plástico |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Instalação por encaixe |
| microswitch | Sem interruptor |
| Tração | 44.00 |
| Classe | C3 - Fechos de Impacto com Garra |
Obtenha uma maior força de fechamento com estes Fechos de Impacto com engate em forma de garra acionado por mola, que proporcionam uma ação de engate superior. O mecanismo de tração incorporado garante a tensão constante necessária para prevenir um engate imperfeito ou a fricção da porta contra o batente. Versões com microswitch incorporado oferecem funcionalidades adicionais.