C3-1810

Fechos de impacto ocultos, Rebite/parafuso (furo passante), Somente switch de status do fecho, 44.000 n, Plástico, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Cor / Aparência Preto
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
microswitch Somente switch de status do fecho
Tração 44.00
Classe C3 - Fechos de Impacto com Garra
Obtenha uma maior força de fechamento com estes Fechos de Impacto com engate em forma de garra acionado por mola, que proporcionam uma ação de engate superior. O mecanismo de tração incorporado garante a tensão constante necessária para prevenir um engate imperfeito ou a fricção da porta contra o batente. Versões com microswitch incorporado oferecem funcionalidades adicionais.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.