B7-50-501-10

Fechos Deslizantes Embutidos, Tamanho grande, Travamento com chave, Perfil baixo

Solicite uma cotação
Especificações
Restrição de acesso Travamento com chave
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 4.80
Perfil Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Classe B7 - Fechos Deslizantes Embutidos
Este é o mais novo fecho deslizante com trinco embutido - que pode ser montado completamente atrás da porta de um painel por solda, rebites ou uma placa com perfil baixo fixo por pinos de montagem. O fecho lateral com molas funciona por fora ou por dentro de um painel, abre rápido, e fecha somente com um empurrão.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.