B7-20-501-10
Fechos Deslizantes Embutidos, Tamanho grande, Travamento com chave, Perfil baixo
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
|---|---|
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 6.40 |
| Perfil | Perfil baixo |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | B7 - Fechos Deslizantes Embutidos |
Este é o mais novo fecho deslizante com trinco embutido - que pode ser montado completamente atrás da porta de um painel por solda, rebites ou uma placa com perfil baixo fixo por pinos de montagem. O fecho lateral com molas funciona por fora ou por dentro de um painel, abre rápido, e fecha somente com um empurrão.