B7-10-301-10

Fechos Deslizantes Embutidos, Tamanho pequeno, Sem restrição, Perfil baixo

Solicite uma cotação
Especificações
Restrição de acesso Sem restrição
Perfil Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Classe B7 - Fechos Deslizantes Embutidos
Este é o mais novo fecho deslizante com trinco embutido - que pode ser montado completamente atrás da porta de um painel por solda, rebites ou uma placa com perfil baixo fixo por pinos de montagem. O fecho lateral com molas funciona por fora ou por dentro de um painel, abre rápido, e fecha somente com um empurrão.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.