AV-D40-65D172-50

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 14.00
Material Liga de alumínio
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Tipo de movimentação da tela Inclinação e Rotação, um braço
Tipo de instalação Rail Mount
Série AV-D40
Torque de inclinação - para frente 2.26
Torque de inclinação - para trás 15.40
Comprimento 650.00
Classe AV - Suportes Duplos com ExtensÃo (Série D)
Os suportes duplos com extensÃo (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilizaçÃo em aplicações que necessitem de uma soluçÃo robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinaçÃo e extensÃo. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibraçÃo e peso elevado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.