AV-D40-33A174-50

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 23.00
Material Liga de alumínio
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Tipo de movimentação da tela Inclinação e Rotação, um braço
Tipo de instalação Rail Mount
Série AV-D40
Torque de inclinação - para frente 7.00
Torque de inclinação - para trás 23.10
Comprimento 325.00
Classe AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação
O Braço de Montagem com Movimento de InclinaçÃo, RotaçÃo e TranslaçÃo (Série A) da Southco oferece uma tecnologia de posicionamento integrada que garante uma operaçÃo eficiente em aplicações que exigem uma soluçÃo robusta e estável. Com torque constante e de fácil posicionamento, o braço permite amplos ajustes de inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo. Adicionalmente, o braço de montagem suporta a pressÃo de toques, vibraçÃo e grandes cargas sem deslocamentos indesejados.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.